发布您的产品
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
规格
  • Finish: Painted metal or galvanized metal, micro prisma. Textile cable in matching colors. Orange RAL 2004. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Jens Fager 2014.
技术规格
  • 唯一参考Convex_pendant_small
  • 产品系列Convex
  • 产品组Pendant
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2019-10-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)185
  • 宽度 (mm)160
  • 深度 (mm)160
相关
  • 主材料
  • 次要材料亚克力
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)0.8
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美