发布您的产品
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 星(最高 5 星)4.2(6 评价)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    规格
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    技术规格
    • 唯一参考Convex_wall_fixture
    • 产品系列Convex
    • 产品组Wall fixture
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-10-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)170
    • 宽度 (mm)160
    • 深度 (mm)270
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)2.1
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 说明Surface luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美