发布您的产品
Droppen
Droppen
    ZERO

    Droppen

    Wall fixture in casted aluminum and glass
    规格
    • Finish: Diecasted aluminium. Shade in clear glass or matt opal glass. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Thomas Sandell.
    技术规格
    • 唯一参考Droppen_wall_fixture
    • 产品系列Droppen
    • 产品组Wall fixture
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-10-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)250
    • 宽度 (mm)145
    • 深度 (mm)200
    相关
    • 主材料
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)1.2
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美