发布您的产品
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
规格
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
技术规格
  • 唯一参考Grid_wall_mounted
  • 产品系列Grid
  • 产品组Wall fixtures
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2019-11-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)96
  • 宽度 (mm)1250
  • 深度 (mm)96
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)4.7
分类
  • BIMobject 类别照明 - 壁装
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 说明Surface luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美