Publikovat produkty
Asher Toilet Pan
Asher Toilet Pan

    Asher Toilet Pan

    The Asher Toilet Pan is the perfect solution for your bathroom. Its smooth, rounded shape pairs perfectly with our In-Wall Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    Functionality is enhanced thanks to powerful tornado flush functionality, which is carefully concealed within the pan for superior cleaning.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaasher-toilet-pan
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůAsher
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Vedlejší materiálPE/PP
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)33.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets