Publikovat produkty
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook

    Milani Robe Hook

    The Milani Robe Hook features an organic, rounded design that seamlessly complements a modern or minimalistic home. The prime example of versatility, it can keep your towels or robes organised in the bathroom, and your coats and hats tidy in the hallway. 

    Made from solid brass for strength and durability, its simple form will easily integrate with your space, providing a luxurious touch that will last for many years to come.

    Features:

    – Physical Vapour Deposition (PVD) coating to provide a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly
    – Easy to clean solid brass construction.
    – Generous projection keeps your items securely in place.

    Dimensions:

    – Diameter: 40mm 
    – Projection: 45mm 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamilani-robe-hook
    • Skupina výrobkůRobe Hooks
    • Skupina produktůMilani
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Popis Uniclass 2015Holders and hooks
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks