Publikovat produkty
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste

    Avi Pop-Up Waste

    Your beautiful bathroom basin simply wouldn’t be complete without a stunning pop-up waste. Providing you with a way to drain your water with a practical and easy pop up function, it’s the perfect finishing touch.

    The Avi pop up waste can be universally installed with an overflow basin and non-overflow basin. However, If you are purchasing a non-ABI basin, the waste hole must be a minimum of 42mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaavi-pop-up-waste
    • Skupina výrobkůWastes
    • Skupina produktůAvi
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)63
    • Hloubka (mm)63
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_96_84
    • Popis Uniclass 2015Sink wastes
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles