Publikovat produkty
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)

    It’s time to unwind with the inviting Azul Back-to-Wall Bath. This beautifully presented bathroom centrepiece has been designed to make a statement with a highly durable acrylic construction that incorporates adjustable metal feet.

    The Azul has a built-in overflow that conveniently connects to the plug waste. Its smooth surface ensures a superior bathing experience.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaazul-acrylic-back-to-wall-freestanding-bath-1650mm
    • Skupina výrobkůBaths
    • Skupina produktůAzul
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)580
    • Šířka (mm)1650
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)110
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs