Publikovat produkty
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass

    Delta Toilet Button - Glass

    Flush in purpose and in design, the Delta provides both functionality along with a pleasing clear-cut aesthetic. Its wall-mounted rectangular glass frame and white visuals emphasise the full and half flush buttons.

    Please Note:

    – The Delta Toilet Buttons are designed to be used with ABI branded cisterns only. This product includes the Delta Toilet Button Cover only.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadelta-toilet-button-glass
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůDelta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Šířka (mm)245
    • Hloubka (mm)9
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.77
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Popis Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties