Publikovat produkty
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock

    Dion Privacy Snib lock

    Conveniently paired with the Davis Door Handle , the Dion Privacy Snib Lock is an easy-grasp lock that provides safety and security assurance. Its internal key-less snib locking option is an ideal solution. Turning a coin in the recess engages the emergency release function, retracting the bolt so that the door may be opened from the opposite side.

    Complete your bathroom space by browsing through our beautiful range of Bathroom Vanities, Basin Sinks, Bathroom Tapware and other Bathroom Accessories.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadion-privacy-snib-lock
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůDion
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)53
    • Šířka (mm)53
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware