Publikovat produkty
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes. Our innovative Modi Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    With a solid brass construction, this easy-to-use product is suitable for both retrofitting or new installations.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamodi-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůModi
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)13
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)37
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.27
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware