Publikovat produkty
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer

    Elysian Basin Mixer

    The Elysian Basin Mixer enhances any bathroom space with its compact yet elegant aesthetics that have been specifically designed to suit small basins.

    Solid brass construction and easy swivel functionality make this compact basin mixer an attractive space enhancer.

    Features:

    – Easy to clean solid brass construction.
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.

    Dimensions:

    – Height: 180mm
    – Reach: 106mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelysian-basin-mixer
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůElysian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)53
    • Hloubka (mm)132.5
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 11
    • Název OmniClassSink Cartridge Faucets