Publikovat produkty
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    The Elysian Basin Mixer enhances any bathroom space with its compact yet elegant aesthetics that have been specifically designed to suit small basins.

    Stainless steel construction and easy swivel functionality make this compact basin mixer an attractive space enhancer.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelysian-basin-mixer-ss
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůElysian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)260
    • Hloubka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 11
    • Název OmniClassSink Cartridge Faucets