Publikovat produkty
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer

    Elysian Kitchen Mixer

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

    The Elysian Kitchen Mixer features an easy-to-use swivel function, along with a precise temperature and pressure control to provide a powerhouse performance. Elegant, reassuringly solid and durable, with impressive usability, the Elysian Kitchen Mixer is a superior product that will instantly enhance any contemporary kitchen.

    Features:

    – Easy-to-clean solid brass construction suitable for indoor use
    – Precise pressure and temperature control
    – Ceramic Cartridge Technology
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Projection: 188mm
    – Height: 372mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelysian-kitchen-mixer
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůElysian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)372
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)225
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 11
    • Název OmniClassSink Cartridge Faucets