Publikovat produkty
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook

    Elysian Robe Hook

    Providing a subtle and sophisticated touch to any bathroom, the Elysian Robe Hook has a stylish design, with a smooth finish that is perfect for easily hanging towels, robes, or shower caps. It’ll create the ideal finishing touch to your bathroom.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Solid Brass Construction

    Dimensions:

    – Backplate Diameter 53mm
    – Projection 50mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelysian-robe-hook
    • Skupina výrobkůRobe Hooks
    • Skupina produktůElysian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)53
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Popis Uniclass 2015Holders and hooks
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks