Publikovat produkty
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter

    Elysian Shower Top Diverter

    The Elysian Shower Top Diverter allows you to easily switch between rain head and hand held function or between bath spout and rain shower, by a simple rotation of the knob.

    Pull on the mixer handle to adjust pressure control and twist left and right for temperature control. Functionality at its finest.

    Further enhance your bathroom space, with our range of shower rails, rain shower heads, hand held shower heads, droppers and arms together with our basins, bathroom vanities and freestanding baths.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Pressure control
    – Temperature control

    Dimensions:

    – Backplate Diameter: 62mm & 50mm
    – Handle Length: 86mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelysian-shower-top-diverter
    • Skupina výrobkůDiverter
    • Skupina produktůElysian
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)134
    • Šířka (mm)62
    • Hloubka (mm)129
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 15
    • Název OmniClassShower Cartridge Faucets