Publikovat produkty
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer

    Elysian Thermostatic Shower Mixer

    The Elysian Thermostatic Shower Mixer expertly balances hot and cold water to maintain a comfortable and consistent water temperature in your shower.

    It features a thermostatic valve that allows for precise temperature control at a twist of the dial and prevents any sudden temperature fluctuations.

    Made from durable 304 stainless steel, this single-function mixer accommodates a single outlet that can be used for a handheld shower, shower head, or spout.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelysian-thermostatic-shower-mixer
    • Skupina výrobkůTapware
    • Skupina produktůElysian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)142
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 15
    • Název OmniClassThermostatically Controlled Mixing Valves