Publikovat produkty
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    The refined Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout is constructed from solid brass and offers an ideal solution to your bathroom and laundry needs.

    Its smooth swivel spout allows you to easily adjust the position, providing convenient access to your bathtub or sink.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagooseneck-wall-mounted-swivel-spout
    • Skupina výrobkůSpouts
    • Skupina produktůABI
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)265
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)242
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets