Publikovat produkty
Kingsley Assembly Bench Mounted Set
Kingsley Assembly Bench Mounted Set
Kingsley Assembly Bench Mounted Set
Kingsley Assembly Bench Mounted Set
Kingsley Assembly Bench Mounted Set

    Kingsley Assembly Bench Mounted Set

    Our Bench-Mounted Sets simplify the selection process by bundling Assembly Taps with a Kingsley Gooseneck Swivel Spout. The vintage Kingsley style is a charming choice atop benches, featuring a unique interchangeable function that allows you to switch out the handles for a different design or finish after installation. The taps have a traditional assembly system with ceramic disc function and ¼ turn spindles.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakingsley-assembly-bench-mounted-set
    • Skupina výrobkůTapware
    • Skupina produktůKingsley
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)164
    • Hloubka (mm)228
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.74
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 11
    • Název OmniClassSink Cartridge Faucets