Publikovat produkty
Kingsley Kitchen Mixer
Kingsley Kitchen Mixer
Kingsley Kitchen Mixer
Kingsley Kitchen Mixer
Kingsley Kitchen Mixer

    Kingsley Kitchen Mixer

    The Kingsley Kitchen Mixer would instantly enhance any kitchen with its sleek gooseneck spout and elegant flourishes. It has a solid brass construction that guarantees long-lasting durability and includes an easy-to-use swivel function.

    This premium product has been specially designed to complement the stunning refinement seen across our complete Kingsley Provincial range.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakingsley-kitchen-mixer
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůKingsley
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)370
    • Šířka (mm)55
    • Hloubka (mm)101.5
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.02
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 11
    • Název OmniClassSink Cartridge Faucets