Publikovat produkty
Kiva Semi-Inset Basin
Kiva Semi-Inset Basin

    Kiva Semi-Inset Basin

    Effortlessly blending into your benchtop or vanity, the Kiva Semi-Inset Basin redefines contemporary design with its minimalistic, oval shape and clean matte finish.

    Constructed out of solid surface for strength and durability, this basin is the perfect option for those wanting an above-counter basin look without the additional height, offering both functionality and aesthetic appeal.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakiva-semi-inset-basin
    • Skupina výrobkůSemi Inset Basins
    • Skupina produktůKiva
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)11.05
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks