Publikovat produkty
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps

    Nesso Assembly Taps

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Assembly Taps feature a flat, slimline backplate and handle paddle for a sophisticated, modern aesthetic.

    These hot and cold mixing taps utilise quarter-turn ceramic cartridges and, unlike our other assembly taps, turn outwards rather than inwards to activate the flow of water.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanesso-assembly-taps
    • Skupina výrobkůAssembly Taps
    • Skupina produktůElysian
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2025-12-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.08
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 17 11
    • Název OmniClassSink Disc Faucets