Publikovat produkty
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer

    Nesso Basin Mixer

    Crafted from durable 304 stainless steel, the bench-mounted Nesso Basin Mixer features a sleek, flat-edged backplate and handle paddle with rounded corners for a sophisticated, modern aesthetic.

    The Nesso range has the largest reach of our basin mixers and includes an aerator that allows for 5 degrees of adjustability in the water’s direction.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanesso-basin-mixer
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůNesso
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155.6
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)173
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.85
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 11
    • Název OmniClassSink Cartridge Faucets