Publikovat produkty
Olive Basin Sink
Olive Basin Sink

    Olive Basin Sink

    ABI has worked hard to create a cost effective & safe delivery system for all our sinks range ensuring minimal shipping costs for all our customers !

    Olive Basin Sink – A moulded solid surface sink with a beautiful organic oval profile, medium thickness rim and a sleek matte finish including a black shadow line. Olive stands 120mm high & 380mm by 580mm wide, perfect for use as a basin sink.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaolive-basin-sink
    • Skupina výrobkůBench Mount Basins
    • Skupina produktůOlive
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)580
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)8.09
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks