Publikovat produkty
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm
Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm

    The Pixi Tile Insert Shower Channel Waste 900mm is a contemporary drainage fixture that seamlessly blends into your surrounding tiles for a discreet and effortless look.

    Constructed from durable 304 stainless steel and coloured with our industrial-grade PVD electro colouring system, this tile floor waste provides functionality whilst adding an element of luxury to your flooring. It is conveniently available in brushed brass, brushed copper, brushed gunmetal, and stainless steel.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapixi-tile-insert-shower-channel-waste-900mm
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůPixi
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)58
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)125
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)3.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro odpad
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Popis Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains