Publikovat produkty
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder
Sola Toilet Roll Holder

    Sola Toilet Roll Holder

    Enhance your space with our Sola Toilet Roll Holder. Crafted from durable 316 stainless steel, this sleek toilet roll holder is designed to withstand the elements, making it perfect for indoor, outdoor, or commercial use. Its modern design adds a touch of sophistication while delivering lasting performance.

    As part of our Antique collection, this rail is meticulously crafted using a distinctive 3-step process that combines ceramic artistry, vibrational techniques, and PVD innovation. The result is a finish that exudes aged, artisanal charm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasola-toilet-roll-holder
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůSola
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)32
    • Šířka (mm)173
    • Hloubka (mm)77
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers