Publikovat produkty
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Shower storage doesn’t have to be boring. Showcase your pampering products the way they deserve with the Vaada Extended Shower Shelf.

    Simple, yet sophisticated, the Vaada Extended Shower Shelf is hand-welded and made of highly durable 304 stainless steel to ensure maximum support for those heavier soap dispensers and extravagant shampoo collections.

    This shower shelf is also a popular choice for those wanting extra storage in high-humidity spaces such as kitchens and laundries.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavaada-extended-shower-shelf-440mm
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůVaada
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)440
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.04
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers