Publikovat produkty
Valenza Pedestal Basin
Valenza Pedestal Basin

    Valenza Pedestal Basin

    Boasting slim edges and organic, rounded design, the Valenza Pedestal Basin Sink welcomes a unique focal point for your bathroom.
    Built to impress, and made to last – the Pedestal Basin’s solid surface construction and matte white finish will ensure that your sink remains durable and stays looking its best.

    The Valenza’s composition is a non-porous low maintenance material that is resistant to the growth of mould, mildew and bacteria.
    Welcome this unique piece into your powder room, salon or commercial space.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavalenza-pedestal-basin
    • Skupina výrobkůPedestal Basins
    • Skupina produktůValenza
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)830
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks