Publikovat produkty
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    The VERA sink is the jewel of your kitchen, effortlessly maintaining a sleek and stylish look with its unique, black granite surface. Offering ensured durability and outstanding functionality, the VERA’s resistance to impact and damage will keep it looking exceptional for years to come. Our VERA single sink is an ideal size for everyday use and perfect for hand-washing large dishes. Designed to suit your space – install the sink above or under your benchtop.

    *BASKET WASTE NOT INCLUDED – Purchase the Basket Waste separately in your desired finish.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavera-single-sink-560mm-overflow
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůVera
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks