Publikovat produkty
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    With an acrylic construction and double walls to increase thermal insulation, the Violet Acrylic Freestanding Bath offers a modern yet elegant bathing experience. 

    Its deep design, soft lines, and matte finish will transform your bathroom into the ultimate relaxing sanctuary. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaviolet-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • Skupina výrobkůBaths
    • Skupina produktůViolet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1650
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)100
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs