Publikovat produkty
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes.

    With its playful, curved design and slimline profile, the Ziggy Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    This durable and easy-to-use solid brass pull is suitable for both retrofitting and new installations.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaziggy-adjustable-cabinetry-pull-350mm
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůZiggy
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)38
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)36
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.38
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Popis Uniclass 2015Pull handles
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware