Publikovat produkty
Floor screen AURA with pockets
AJ Products
Archivovány

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Specifikace
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFloor-screen-AURA-with-pockets
  • Skupina výrobkůDesk
  • Skupina produktůAcoustics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1700
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)65
Související
  • Hlavní materiálJasan
  • Vedlejší materiálVláknitá plsť
  • Čistá hmotnost (kg)20.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201410 22 23.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Screens
  • Číslo OmniClass23-19 25 13 15
  • Název OmniClassScreens