Publikovat produkty
MB-70 Pevná okna
MB-70 Pevná okna
    Aluprof
    Archivovány

    MB-70 Pevná okna

    MB-70 je osvědčený systém oken a dveří, který nabízí vysoké technické parametry a variabilitu. Jeho předností je solidní konstrukce a dobrá tepelná izolace. Tepelný komfort může být ještě dále zvýšen a to za použití dodatečných izolantů, které jsou dostupné ve variantě HI pro většinu modifikací tohoto systému. K dispozici jsou také různé designové varianty např. skryté křídlo okna (MB-70US nebo MB-70SG) či industriální řešení pro historické a památkové objekty (MB-70 INDUSTRIAL).

    Specifikace
    • PARAMETRY A VÝHODY:

      • vysoká tepelná izolace
      • odolnost proti vloupání až RC4 
      • zasklení až 60 mm 
      • designové varianty 
      • široká škála povrchových úprav 
      • bezpečné přivírání 
      • různé typy kování (skryté, bezpečnostní, panikové, automatické uzavírání)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-70_fixed_windows
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůMB-70 windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-01
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)79
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Double Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows