Publikovat produkty
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(8 recenze)

    The ideal replacement section. The 1-5/8" section profile with similar exterior and interior groove design is compatible with many competitive sections. Because the section weights are comparable to competitive sections no spring change is required. Energy-efficient, foamed-in-place polyurethane insulation with a 15.1 R-value.

    SHIPLAP PROFILE DESIGN

    Repair any 1-5/8" shiplap door with the versatile Amarr 2747 high R-value polyurethane section.

    ECO-FRIENDLY

    Amarr's polyurethane foam is free of Ozone depleting Chlorofluorocarbons (CFC) while providing maximum insulation to help reduce the negative environmental impact of heating and cooling energy use.

    Specifikace
    • Amarr 2747
      R-Value15.1
      Steel Thickness27 ga
      Panel DesignWide Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness1-5/8" (4.1cm)
      U-Value0.066

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAmarr-2747-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveře Garážové
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Popis Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Název OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors