Publikovat produkty
Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

    This Extra Heavy-Duty top-of-the-line high R-value door is constructed using 20-Gauge exterior steel that is foamed-in-place with polyurethane insulation which creates a strong monolithic panel that is energy efficient.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    MAXIMUM R-VALUE

    Our polyurethane insulation provides the best R-Values per inch when compared to other common types of sectional door insulation.

    Specifikace
    • Amarr 2042
      R-Value19.4*
      Steel Thickness20/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.052

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAmarr-2042-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Garážové
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Popis Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Název OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors