Publikovat produkty
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(27 recenze)

    Amarr 3582 Aluminum MultiView doors make a unique design statement with the widest single piece of glass that specifications, safety, and reliability standards allow. Constructed of 2” thick extruded aluminum rails and stiles, these doors are built to last.

    MAXIMUM VISIBILITY

    No vertical on 8’ door with single pane glazing. The ClearView Strut system does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

    UNLIMITED COLOR OPTIONS

    Choose from 6 anodize, 21 powder coat, 26 PVDF (Kynar®) and unlimited RAL and custom color finishes. Find the color that best complements your architectural design.

    Specifikace
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAmarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůAluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveře Garážové
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Popis Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Název OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors