Publikovat produkty
Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Series 8000F Stainless Steel Flanged Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, stainless steel body with flanged (Series 8000F) connections, stainless steel screen, ductile iron or epoxy-coated ductile iron (FDA Series) retainer cap with EPDM gasket, grooved coupling, and blow-down outlet. Series 8000F is lightweight, corrosion-resistant, and has a self-cleaning feature. It is suitable for use in potable water and food applications in compliance with NSF-61 and FDA requirements. Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 150°F (66°C) WOG.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8000F
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůStrainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCLiquid strainers
  • Kód UNSPSC40142501
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Popis Uniclass 2015Water strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING