Publikovat produkty
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

4.1 z 5 hvězdiček4.1(10 recenze)

In-Building Risers are used to connect the main fire supply to the building overhead fire system. The fitting passes under the foundation without joints and extends up through the floor. Provided with installation tabs, the unit has a CIPS (Cast Iron Pipe Size) coupler for easy connection to the underground supply (AWWA C900 PVC) and (Ductile Iron Pipe) an industry standard grooved-end connection (AWWA C606) on the building side for easy connection to the overhead fire sprinkler system.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIBR
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůRisers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_30_97
  • Popis Uniclass 2015Wet riser landing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 15
  • Název OmniClassRisers
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING