Publikovat produkty
Bronze Wye Strainers - A777SI

Bronze Wye Strainers - A777SI

Series A777SI Bronze Wye Strainers feature a machined seat in the body and tapered seat in the cap for accurate screen alignment. All sizes are provided with tapped retainer cap and closure plug. Series A777SI's screen has a special flared opening on the upstream end to provide unrestricted flow through the strainer. Screens on all sizes are 20 mesh perforated stainless steel. Keeping pipelines clean prevents serious problems. Maximum Working Pressure: 400psi (27.6 bar) WOG @ 210°F (99°C); 125psi (8.6 bar) WSP @ 353°F (178°C).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA777SI
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůStrainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCLiquid strainers
  • Kód UNSPSC40142501
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Popis Uniclass 2015Water strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING