Publikovat produkty
Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Series ACVW-125 Cast Iron Silent Check Valves are designed to prevent water hammer effect. The conical spring design allows the closure disc to travel more distance than other valves of this style, allowing a greater flow coefficient (Cv). Series ACVW-125 can be installed in either the horizontal or vertical position.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaACVW-125
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůCheck Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING