Publikovat produkty
Flanged and Plain Check Valves - FPP

Flanged and Plain Check Valves - FPP

Series FPP (Plain) and FFF (Flanged) Check Valves are designed to permit free flow in one direction and to prevent return flow in the opposite direction. The unique design of the Ames "Spring-Swing" check valve enables it to function with an extremely high degree of efficiency. This efficiency is evidenced in the extremely rapid tight-sealing action of the flapper against the valve seat and in the remarkably low resistance to flow through the valve at full flow.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFPP
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůCheck Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING