Publikovat produkty
Custom-Unjacketed HD Heavy-Duty Large Volume Storage Tank, Vertical and Horizontal, Up to 4,000 gal Capacity
A. O. Smith

Custom-Unjacketed HD Heavy-Duty Large Volume Storage Tank, Vertical and Horizontal, Up to 4,000 gal Capacity

A. O. Smith's complete line of heavy-duty storage tanks range from 80 to 4,000 gallon capacities. These large volume tanks are designed for storing potable water. Fitting locations of these custom-line tanks match the needs of normal installations plus those for the A. O. Smith Cer-Temp 80® and Shure - Temp systems.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaosmith-hd-tanks
  • Skupina výrobkůConstruction
  • Skupina produktůSupply Water Tanks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Skladování
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_50_20_21
  • Popis Uniclass 2015Direct hot water storage cylinders
  • Kód CSI MasterFormat 201433 16 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aboveground Water Utility Storage Tanks
  • Číslo OmniClass23-27 29 00
  • Název OmniClassTanks and Storage Structures