Publikovat produkty
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Compact outdoor storage shed designed to provide excellent storage capacity in a space-efficient form.

    Available in seven size variations to accommodate different storage requirements and installation spaces.

    The powder-coated finish provides excellent corrosion resistance and durability.

    Adjustable shelving allows flexible storage of long items, boxes, and other household or outdoor equipment.

    Equipped with a secure lock, universal-design handle, and bearing-mounted rollers for smooth door operation.

    Specifikace
    • ■DM-GY099 / DM-GY119 / DM-GY137 / DM-GY139 / DM-GY157 / DM-GY177 / DM-GY179

      Type: Compact Outdoor Storage Shed

      Number of Size Variations: 7

      Overall Height: 1865 mm

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 1000 N/m² (100 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 500 mm

      Shelf Load Capacity: 35–55 kg per Shelf, depending on Model

      Finish: Powder Coating

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoutdoor-storage-shed-dm-gy
    • Skupina výrobkůOutdoor Storage
    • Skupina produktůStorage Sheds
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Skladování
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu