Publikovat produkty
Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity
A. O. Smith

Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

3.4 z 5 hvězdiček3.4(8 recenze)

A. O. Smith's complete line of unjacketed storage tanks range from 80 to 2,000 gallon capacities and are ideal for use with gas-fired copper heat exchanger equipment and other A. O. Smith hot water systems for storage of any potable water at temperatures of 180ºF or lower. Custom models are available with special linings, heating coils (single or double-wall), and accessories, see Custom HD Tanks.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaosmith-t-tanks
  • Skupina výrobkůConstruction
  • Skupina produktůSupply Water Tanks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Skladování
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_50_20_21
  • Popis Uniclass 2015Direct hot water storage cylinders
  • Kód CSI MasterFormat 201433 16 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aboveground Water Utility Storage Tanks
  • Číslo OmniClass23-27 29 00
  • Název OmniClassTanks and Storage Structures