Publikovat produkty
80-200 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, 80/119/200 gal Capacity
A. O. Smith

80-200 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, 80/119/200 gal Capacity

These A. O. Smith storage tanks are designed for storing potable water. Fitting location are designed to meet the needs of normal installations plus those for the A. O. Smith Cer-Temp 80® and Shure-Temp piping methods. These tanks are constructed with heavy guage steel, and are lined with glass.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaosmith-tjvm
  • Skupina výrobkůConstruction
  • Skupina produktůSupply Water Tanks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Skladování
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_50_20_21
  • Popis Uniclass 2015Direct hot water storage cylinders
  • Kód CSI MasterFormat 201433 16 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aboveground Water Utility Storage Tanks
  • Číslo OmniClass23-27 29 00
  • Název OmniClassTanks and Storage Structures