Publikovat produkty
Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifikace
  • Round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2688
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUndermounted wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)176
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)7.15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Popis Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks