Publikovat produkty
01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
    AXOR

    01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation

    AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 01006180 n.a.

      Specification:

      • consists of: basic set, trap, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover
      • where to use: new construction, renovation
      • water seal height: 30 mm
      • minimum construction height: 57 mm
      • drainage capacity with siphon: up to 25 l/min
      • drainage capacity with Dryphon: up to 37 l/min
      • connection diameter: DN40
      • direction of outlet: horizontal
      • connection: 3-sided
      • easy fixation to the floor with mounting bracket
      • height adjustable with the foam boards
      • mounting type: wall-mounted, free in the floor
      • easy to clean siphon
      • removable siphon
      • suitable for soundproof mounting
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota01006XXX
    • Skupina výrobkůAXOR iBox universal 2
    • Skupina produktůConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)343
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures