Publikovat produkty
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
    Archivovány

    Roof system for clay tile Portoghese Flexa

    Portoghese Flexa is a clay tile from Italy which allows to adapt to different battens widths. This flexibility of installation enables installers to adapt to the particularities of roofs. The tiles are available in traditional colours. See the Italian version for more information.
    Specifikace
    • See the Italian version for complete information.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotategole-braas-portoghese-flexa
    • Skupina výrobkůRoof tiles
    • Skupina produktůBraas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)261
    • Šířka (mm)447
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)3.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
    • Popis Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings