Publikovat produkty
Tradition Plus side flashing rh
Archivovány

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Specifikace
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
  • Skupina produktůAeroDek Tradition Plus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1250
  • Šířka (mm)143
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_93_53
  • Popis Uniclass 2015Metal tile verge fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201407 32 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Tiles
  • Číslo OmniClass23-13 39 17 15
  • Název OmniClassMetal Roof Tiles
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings