Publikovat produkty
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
    Boise Cascade

    Western VERSA-STUD® 1.7 2400

    VERSA-STUD® laminated veneer lumber wall framing is engineered for high-quality builders who want...
    • Stronger walls to resist wind loads
    • Stiffer walls for a solid feel
    • Straight walls for a high-quality finish

  • Long, continuous VERSA-STUD® wall framing to provide superior strength, stiffness, and appearance in any tall wall application. VERSA-STUD® wall framing provides more resistance to wind pressure than walls framed with dimension lumber and eliminates the hinge created by platform framing. 1-1/2" x 5-1/2" VERSA-STUD® 1.7 2400 wall framing has two times more bending strength than No. 2 DF 2x6 studs. Available from better lumber yards in lengths up to 24 feet.
  • Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaboise02
    • Skupina výrobkůLaminated Rigid Profiles
    • Skupina produktůWestern VERSA-STUD
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2010-02-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
    • Klasifikace IFCKonstrukční člen
    • Název UNSPSCWood beams
    • Kód UNSPSC30103601
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Popis Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • Kód CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Název OmniClassEngineered Wood Products
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké